arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SCDR 81x43x12

SCDR 81x43x12

Accessories for standard vacuum clamping technology

ID 1500118

Tempo di consegna su richiesta
Accessories for standard vacuum clamping technology

Product features:
  • Sealing frame
  • Suitable for suction cups with suction surface 80 x 40 mm
Technical data:
  • Dimensions: 81 x 43 x 12 mm
  • Weight: 0.01 kg
Length [mm] 81.0
Width [mm] 43.0
Height [mm] 12.0
Weight [kg] 0.01

Scope of delivery
Sealing frame