VERO-S RWA
Carrinho de configuração
Carrinho de configuração como organizador móvel de todos os produtos VERO-S das séries NSE3, NSE plus e NSE mini.
Description
优势 - 您将获益
- 设置时间缩减从而提高生产效率
所有模块和附件均合理存放,随时可以取用 - 可以单独配置
VERO-S NSE3, NSE plus 和 VERO-S NSE mini 的定位销采用塑料安装底座,方便对装调小车进行灵活配置 - 抽屉可以完全打开
使用搬运设备,确保安全、符合人体工程学的上下料 - 小型 EPAL 欧标托盘尺寸
能够以高层架方式存放 - 坚固的设计
可承受 1,000 kg 的额外总负载
选件和特殊信息
- 一切伸手可及
所有模块和附件均合理存放在 VERO-S 装调小车中,可以随时取用。避免了浪费时间寻找部件、省去了不必要的路程,加快在机床上的装调过程。 - 通过 VERO-S NSE3, NSE plus 或 NSE mini 系列定位销的塑料底座,可以单独配置装调小车。此外,四个抽屉可以完全打开,使用移运设备可以进行安全、符合人体工程学的装载和卸载。