arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TRIBOS-RM SRE 14 L1=27.2 图片仅供参考

TRIBOS-RM SRE 14 L1=27.2

加力套

ID 25004534

TRIBOS-RM SRE 14 L1=27.2, 加力套
  • 用于夹持直径: ER20 Ø3-Ø8, HJND50 Ø6-Ø8, HJND28 Ø5-Ø8
  • 长度 L1: 27.2 mm
用于夹持直径 ER20 Ø3-Ø8, HJND50 Ø6-Ø8, HJND28 Ø5-Ø8
D2 [mm] 14.0
L1 [mm] 27.2
重量 [kg] 0.871
TRIBOS-RM 的最大夹紧压力为 180 bar