TENDO SVL-32 Ø20x200
液压加长杆
ID 206326
TENDO SVL-32 Ø20x200, 液压加长杆
不包括驱动扳手
- TENDO SVL
- 夹持直径: 20 mm
- 机床侧夹持直径: 32 mm
- 回转精度: 在 2.5 x D 处 ≤ 0.006 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 300 Nm
不包括驱动扳手
技术细节
| Technologie | Hydraulische verlenging |
|---|---|
| Reeksen | TENDO SVL |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | SVL-20 |
| Klemdiameter D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 31.5 |
| D3 [mm] | 31.5 |
| D5 | 32 mm |
| D6 [mm] | 29.0 |
| Totale lengte L [mm] | 200.0 |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 140.0 |
| G | M10x1 |
| Min. draaimoment [Nm] | 300.0 |
| Gewicht [kg] | 1.1 |
Uitloopnauwkeurigheid
< 0,006 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd
Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Max. begrensde snelheid
10.000 tpm
Levering
Exclusief activeringssleutel
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar