arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TRIBOS-M HSK-E 25 Ø5x35 图片仅供参考

TRIBOS-M HSK-E 25 Ø5x35

多边形刀柄

ID 205258

TRIBOS-M HSK-E 25 Ø5x35, 刀柄
  • 多边形刀柄
  • 系列: TRIBOS-Mini
  • 刀具夹持接口: HSK-E 25
  • 夹持直径: 5 mm
  • 突出长度: 35 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 3.5 Nm
Technologie 多边形刀柄
Reeksen TRIBOS-Mini
Scheidingvlak met de gereedschaphouder HSK-E 25
Standaard voor gereedschapshouder DIN 69893-5
Klemdiameter D1 5 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D4 [mm] 18.8
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 35 mm / 1.4"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 23.4
L6 [mm] 25.0
Min. draaimoment [Nm] 3.5
Gewicht [kg] 0.05
Standaardlengte 是

Variant
Optimaal voor lichte metaalbewerkingen - houd rekening met de radiale krachten
Draaisymmetrisch ontwerp

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Koelmiddeltoevoer
Zonder schroefdraad voor koelvloeistofbuizen

Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar