arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
FFK-T3 Z220-A11 图片仅供参考

FFK-T3 Z220-A11

标准法兰板

ID 805121

标准法兰板

产品特性:
  • 增径法兰板
  • 用于液压动力卡盘
  • 卡盘侧: Z220
  • 机床侧: ISO 702-1 Nr. 11
技术参数:
  • 卡盘节圆: 171.4 mm
  • 主轴节圆: 235 mm
  • 高度: 36 mm
  • 通孔: 148 mm
  • 重量: 11.1 kg
Chuck side Z220
Machine side ISO 702-1 Nr. 11
Chuck pitch circle [mm] 171.4
Spindle pitch circle [mm] 235.0
Height [mm] 36.0
Through-hole [mm] 148.0
Weight [kg] 11.1

Scope of delivery
Adapter plate, mounting screws