GBP 90-22-7.7
Ground jaw
ID 490573
Top jaws, standard
Product features:
Product features:
- Jaw, ground
- Interface 1: W-90-2
- Dimensions: 90 x 22 x 7,7 mm
- Weight: 0.11 kg
Technical details
| 폭 [mm] | 90.0 |
|---|---|
| 깊이 [mm] | 7.7 |
| 높이 [mm] | 22.0 |
| 번들 | 부품 |
| 중량 [kg] | 0.11 |
제공 범위
상단 죠, 고정 나사