arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KSE3 100 IOL

KSE3 100 IOL

机电强力夹具

ID 1357129

机电强力夹具,标准

产品特性:
  • 机电式二爪强力夹具
  • 通过 IO-Link 控制
  • 中心夹紧
  • 标准行程
  • 通过 IO-Link 监控卡爪位置
  • 基爪: 细齿和榫槽
技术参数:
  • 夹持力的可能范围: 5.4 - 18 kN
  • 单指行程: 2 mm
  • 卡爪运行速度: 0.3 mm/s
  • 工作电压控制装置: 24 V DC
  • 工作电压执行器: 24 V DC
  • 静态电流: 70 mA
  • 平均电流消耗: 800 mA
  • 最大输入电流: 5000 mA
  • 最大卡爪高度: 60 mm
  • 重复精度: 0.01 mm
  • 重量: 4.2 kg
单指行程 [mm] 2.0
最小夹持力 [kN] 5.4
最大夹持力* [kN] 18.0
工作电压控制装置 [V DC] 24.0
工作电压执行器 [V DC] 24.0
静态电流 [mA] 70.0
平均电流消耗 [mA] 800.0
最大输入电流 [mA] 5000.0
卡爪运行速度 [mm/s] 0.3
虎钳重复精度 [mm] 0.01
最大卡爪高度 [mm] 60.0
距离 H [mm] 16.0
重量 [kg] 4.2

标配范围
动力虎钳、系统爪和虎钳的紧固螺栓、盖塞、装配螺钉、夹持套筒、操作手册;不包含集成到机床控制系统的刚性触点

夹持力
夹持力为距离“H”的每个夹爪力的算数和。

夹持力的可能范围
夹持力调节范围。目标夹持力在软件中为百分比形式设置。

平均电流消耗
一个夹持周期(夹持/释放)的平均电流消耗。

最大输入电流
最大电流消耗,每个夹持周期最多一次。

卡爪运行速度
在高夹持力下可实现最大移动速度。在较低的夹持力下,移动速度可能会变慢。

虎钳的高度公差
±0.04 mm。
可应要求提供相同高度的强力夹具。

重复精度
100 个连续行程后终端位置分布的结果

维护和维修
保养 TANDEM 虎钳时,请使用我们的专用润滑脂 LP 410(订货号 0184213)