KSH3-F 140-PM
液压二爪虎钳
ID 1448293
标准液压夹具
产品特性:
产品特性:
- 双爪夹具
- 带固定卡爪
- 标准行程
- 气动端位置监控
- 气动触点监控
- 基爪: 细齿和榫槽
- 尺寸: 140 x 140 x 77,7 mm
- 最大工作压力下的夹持力: 30 kN
- 单指行程: 6 mm
- 最大卡爪高度: 60 mm
- 重复精度: 0.01 mm
- 工作压力: 10 - 60 bar
- 每双行程油耗: 70 cm³
- 闭合/张开时间: 1 s
- 重量: 9.1 kg
技术细节
单指行程 [mm] | 6.0 |
---|---|
最大工作压力下的夹持力 [kN] | 30.0 |
最小工作压力 [bar] | 10.0 |
最大工作压力 [bar] | 60.0 |
虎钳重复精度 [mm] | 0.01 |
最大卡爪高度 [mm] | 60.0 |
距离 H [mm] | 20.0 |
每双行程油耗 [cm³] | 70.0 |
闭合/张开时间 [s] | 1.0 |
重量 [kg] | 9.1 |
标配范围
动力虎钳、固定系统爪的螺栓、盖塞、装配螺钉、夹持套筒、操作手册
夹持力
夹持力为最大压力下距离“H”的每个卡爪夹紧力的算数和。
虎钳的高度公差
±0.04 mm。
可应要求提供相同高度的强力夹具。
重复精度
100 个连续行程后终端位置分布的结果
维护和维修
保养 TANDEM 虎钳时,请使用我们的特制润滑脂 LP 410(编号 0184213)。