ROTA HSA
Mandrini compensatori
Mandrino autocentrante a 3 ganasce con pistoni flottanti e ganasce compensatrici per il serraggio di pezzi tra due centri.
Description
Vantagens – Seus benefícios
- Pistão de fixação radial e flutuante
Compensação de fixação é possível - A peça pode ser posicionada entre os centros
As castanhas servem apenas para transmissão de torque - Guia de castanha longa
Fornece suporte de fixação ideal - Interface de castanha de sobrepor padrão integrada
Grande variedade de castanhas de sobrepor padrão disponíveis - Cilindro hidráulico padrão é suficiente para acionamento da placa
Cilindro de fixação existente na máquina geralmente pode ser usado - Todos os lados das peças funcionais são retificadas e endurecidas
Garante uma longa vida útil
Opções e informações especiais
- Placa de torno para fixação entre centros
Se as peças devem ser centralizadas entre os picos, as placas de compensação SCHUNK ROTA HSA são adequadas para a transferência de torque necessária. As castanhas entram em contato com a peça de forma compensadora, sem alterar o centro de giro definido pelos picos. As castanhas de placa servem apenas para transmitir o torque à peça.