KEH-MGT plus 01 460V/60Hz
Accessories for standard magnetic clamping technology
ID 1472408
标准磁力夹持技术的附件
产品特性:
产品特性:
- 控制单元 460 V/60 Hz
- 用于 MGT 电磁吸盘的上磁和退磁。
- 适用于: MGT-IC Ø600
- 尺寸: 600 x 400 x 200 mm
- 通道数量: 1
- 防护等级 IP: 20
- 电压: 460 V
- 频率: 60 Hz
- 重量: 20 kg