MTTA HSK-A 100 MK1x110
莫氏锥接口(带柄)
IDnr. 23001919
MTTA HSK-A 100 MK1x110, 刀柄
- 莫氏锥接口(带柄)
- 系列: 莫氏锥接口(带柄)
- 刀具夹持接口: HSK-A 100
- 莫氏锥度: MK 1
- 突出长度: 110 mm
- 回转精度: 从短锥至内孔短锥测量 ≤ 0.008 mm
- 平衡等级: 转速为 8,000 RPM 时动平衡等级达 G6.3 或 Umax < 1 gmm
Technische gegevens
| Tecnologia | Supporti cono morse |
|---|---|
| Serie | Supporti cono morse |
| Attacco portautensile | HSK-A 100 |
| Portautensile standard | DIN ISO 12164-1 |
| Dimensione MK | MK 1 |
| D2 [mm] | 25.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 110 mm / 4.3" |
| L4 [mm] | 81.0 |
| Peso [kg] | 2.4 |
| A tenuta stagna | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
Versione
Per il montaggio di codoli cono morse, conformemente alla norma ISO 228B.
Concentricità
≤ 0,008 mm misurato dal cono al cono interno
Grado di bilanciatura
G6,3 a 8.000 giri/min o Umax < 1 gmm
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta