MTTA HSK-A 63 MK3x140
Morseconus-opnname met uitdrijflippen
IDnr. 23000520
MTTA HSK-A 63 MK3x140, Gereedschapshouders
- Morseconus-opnname met uitdrijflippen
- Reeksen: Morseconus-opnname met uitdrijflippen
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 63
- Morseconus: MK 3
- Uitstekende lengte: 140 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,008 mm gemeten van kegel tot inwendige kegel
- Balanceergraad: G6.3 bij 8.000 tpm of Umax < 1 gmm
Technische gegevens
| 技术 | Morsekegelaufnahmen mit Austreiblappen |
|---|---|
| 系列 | Morsekegelaufnahmen mit Austreiblappen |
| 刀具夹持接口 | HSK-A 63 |
| 刀柄标准 | DIN ISO 12164-1 |
| MK 尺寸 | MK 3 |
| D2 [mm] | 40.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 140 mm / 5.5" |
| L4 [mm] | 114.0 |
| 重量 [kg] | 1.48 |
| 防冷却剂 | ja |
| 标准长度 | ja |
型号
用于安装符合 DIN 228B 标准,带扁尾的莫氏锥度刀具。
回转精度
从短锥至内孔短锥测量 ≤ 0.008 mm
平衡等级
转速为 8,000 RPM 时动平衡等级达 G6.3 或 Umax < 1 gmm
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计