arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。

Système à référence à point zéro pour des solutions de fraisage faciles

Technique innovante dans des espaces confinés

Le VERO-S NSE mini de SCHUNK est un système à référence à point zéro extrêmement plat de seulement 20 mm de haut. Le NSE mini dispose de forces de traction plus faibles que le NSE plus et est particulièrement adapté à des tâches de coupe légères. Grâce à son design réduit, les gabarits de trou d'alésage les plus petits et les plus variables peuvent être mis en œuvre.
Le serrage est effectué d'une manière neutre en énergie par la force du ressort uniquement ; il s'agit d'un serrage auto-bloquant et enveloppant. Une pression pneumatique de 6 bar est suffisante pour déverrouiller les modules de serrage.

Notre promesse de performance Vos avantages :

  • Jusqu'à 90 % de réduction des coûts de montage
  • Précision en répétabilité < 0,005 mm
  • Forces de traction allant jusqu'à 6 kN
  • Possibilités innombrables de serrage de pièces à usiner
  • Connexions enveloppantes, auto-bloquantes
  • Modules de serrage NSL mini 100

    Modules de serrage NSL mini 100

    Des stations de bridage des modules VERO-S NSE mini sont utilisés comme la base pour des procédures d'équipement extrêmement rapides des palettes de serrage, des moyens de serrage ou pièces à usiner.
    显示系列
    Stations de serrage NSL3 mini 100-25

    Stations de serrage NSL3 mini 100-25

    Des modules de serrages avec les nouveaux modules NSE3 mini 90-25 sont utilisés comme la base pour des procédures d'équipement extrêmement rapides des palettes de serrage, des moyens de serrage ou pièces à usiner. Dans la nouvelle génération, un cône étanche peut toujours être installé ultérieurement.
    显示系列
    Palettes de serrage vides pour NSE mini

    Palettes de serrage vides pour NSE mini

    Palettes de serrage vides pour installation sur les stations de bridage VERO-S pour une conception personnalisée avec des moyens de serrage.
    显示系列
    Modules simples NSE mini 90

    Modules simples NSE mini 90

    Module de serrage pour les applications nécessitant une force légère, comme l’usinage de l’aluminium, du plastique ou pour une utilisation sur des appareils de mesure. Système de bridage au point zéro avec entraînement via bague d'entraînement et trois chariots de serrage plats avec concept d'entraînement breveté.
    显示系列
    Modules individuels NSE3 mini 90-25

    Modules individuels NSE3 mini 90-25

    Module de serrage miniature avec force de traction importante pour rectification légère. Systèmes de bridage au point zéro avec entraînement via pistons axiaux et deux chariots de serrage ronds avec concept d'entraînement breveté.
    显示系列
    Modules individuels NSE-HT mini

    Modules individuels NSE-HT mini

    Les modules de serrage avec interface NSE mini ont été particulièrement conçus pour les températures élevées et la production additive.
    显示系列
    Tirettes de serrage pour NSE mini

    Tirettes de serrage pour NSE mini

    tirettes avec cône court pour une connexion enveloppante des palettes de serrage, des pièces à usiner ou dispositifs avec les modules de serrage.
    显示系列