arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
PZN 160-1 Vergelijkbare illustratie

PZN 160-1

Universele grijper

IDnr. 300314

Pinza universal PZN, Tamaño: 160, neumática

  • Carrera por mordaza: 16 mm
  • Fuerza de cierre: 6000 N
  • Fuerza de apertura: 6400 N
  • Temperatura ambiente máx.: 90 °C
Carrera por mordaza [mm] 16.0
Fuerza de cierre [N] 6000.0
Fuerza de apertura [N] 6400.0
Peso [kg] 4.5
Peso recomendado de la pieza [kg] 30.6
Volumen del cilindro por carrera doble [cm³] 520.0
Presión de trabajo mín. [bar] 2.0
Presión de trabajo máx. [bar] 8.0
Presión nominal de servicio [bar] 6.0
Tiempo de cierre [s] 0.4
Tiempo de apertura [s] 0.4
Longitud máxima admisible de los dedos [mm] 160.0
Peso máx. admisible por dedo [kg] 3.0
Clase de protección IP 40
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 90.0
Precisión de repetición [mm] 0.05
Momento Mx máx. [Nm] 102.0
Momento My máx. [Nm] 108.0
Momento Mz máx. [Nm] 78.0
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] 2600.0
Se necesitan dos sensores por unidad, normalmente uno abierto (S) y otro cerrado (O), además de un cable de prolongación disponible de forma opcional.

Información general sobre la serie

Fuerza de agarre
Es la suma aritmética de la fuerza individual que actúa en cada mordaza, en la distancia P (véase la ilustración)

Longitud de las garras
Se mide desde la superficie de referencia como la distancia P en dirección al eje principal. La longitud de garra máxima admisible es válida hasta que se alcanza la presión de funcionamiento nominal. Con mayores presiones la longitud de la garra se debe reducir de forma proporcional a la presión de funcionamiento nominal.

Precisión de repetición
se define como la variación de la posición final en 100 ciclos de carrera consecutivos.

Peso de la pieza
El peso recomendado de la pieza, se calcula en el agarre por fuerza, con un coeficiente de rozamiento de 0.1 y un factor de seguridad de 2, para evitar el deslizamiento de la pieza por la aceleración gravitatoria. En el agarre por forma, se obtienen pesos admisibles bastante más elevados.

Tiempos de cierre y apertura
son tiempos de movimiento puros de las mordaza base, sin los dedos de pinza específicos de la aplicación. Los tiempos de conmutación de las válvulas, los tiempos de llenado de los tubos y los tiempos de reacción del PLC no están incluidos y deben tenerse en cuenta para el cálculo de los tiempos de ciclo.

Principio de funcionamiento
Cinemática de gancho en cuña

Material de la carcasa
Aleación de aluminio, anodizado duro

Material de las mordazas base
Acero

Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4

Garantía
24 meses

Material suministrado
Soporte para el interruptor de proximidad, casquillos de centrado, juntas tóricas para conexión directa, manual de montaje y de instrucciones, certificado del fabricante

Mantenimiento de la fuerza de agarre
disponible en versiones con autoretención mecánica o una válvula antirretorno SDV-P