arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PLG 30-XXX-1-OSY Illustration similaire

PLG 30-XXX-1-OSY

Pince à course longue personnalisée et configurable
Pince à course longue personnalisée et configurable PLG, Taille: 30, pneumatique

  • Course par mors : 400 mm
  • Force à la fermeture: 3000 N
  • Force à l'ouverture: 3350 N
  • Température ambiant maxi.: 90 °C
Version de doigt court
Synchronisation sans synchronisation
Course min. par doigt [mm] 100.0
Course max. par doigt [mm] 400.0
Force à la fermeture [N] 3000.0
Force à l'ouverture [N] 3350.0
Poids* [kg] 27.46
Poids supplémentaire par course de 1 mm** [kg] 0.062
Poids de pièce recommandé [kg] 15.0
Pression d'utilisation min. [bar] 2.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 6.0
Pression d'utilisation nominale [bar] 6.0
Temps de fermeture [s] 0.8
Temps d'ouverture [s] 1.0
Longueur de doigt max. admissible [mm] 350.0
Poids de doigt max. admissible [kg] 20.0
Indice de protection IP 30
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 90.0
Répétabilité [mm] 0.03
Moment Mx max. [Nm] 190.0
Moment My max. [Nm] 662.0
Moment Mz max. [Nm] 245.0
Force de maintien serrage de position *** [N] 3000.0
Force axiale max. Fz max. [N] 3200.0
Vous trouverez des données techniques supplémentaires pour toutes les options de combinaison dans la fiche technique PDF correspondant à votre configuration individuelle.
* se réfère à la variante de base montrée avec une course de 100 mm par mors sans option supplémentaires
** se réfère à la version de base sans options supplémentaires
se réfère à la version avec bloacage en position

Obecné pokyny k řadě

Uchopovací síla
je aritmetický součet individuální síly vyvinuté na každé chapadlo ve vzdálenosti P (viz obrázek)

Délka prstu
se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy. Maximální přípustná délka prstů bude platit, dokud nebude dosaženo jmenovitého provozního tlaku. S vyššími tlaky je nutno zkrátit délku prstů v poměru ke jmenovitému provoznímu tlaku.

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.

Zavírací a otvírací časy
jsou doby pohybu výhradně základních čelistí bez prstů chapadla specifických pro danou aplikaci. Spínací časy ventilů, čas pro naplnění hadice nebo reakční časy PLC k tomu nepatří a musí se brát v úvahu, když se vypočítávají časy cyklů.

Cesta k online konfigurátoru
Konfigurátor je k dispozici přes webovou stránku SCHUNK nebo přímo přes https://schunk.com/cz/cs/konfigurator-plg přímo dostupné.

Přídržná síla polohového upnutí
popisuje součet upínací síly na pístnicích obou instalovaných upínacích prvků.

Materiál těla
Hliníková slitina

Materiál základních čelistí
tvrdě eloxovaný vysoce pevný hliník

Záruka
12 měsíců

Rozsah dodávky
Středící objímky pro připevnění prstů, montážní materiál pro připevnění chapadel u variant s AKO EN ISO..., návod k montáži (návod k obsluze s prohlášením o zabudování je k dispozici online).