VERO-S NSE3 138

高性能的气动快换托盘系统适用于通用型铣削工艺加工。

优点 - 为您带来的益处

 

雄克对之前畅销的 NSE plus 进行了改良,推出了性能更佳的 NSE3。升级版不但拉入力增大,而且模块主体的尺寸稳定性也得以增强。这意味着新模块能够吸收更大的倾斜力和剪力。该模块还通过各种不同的独特功能拓展了应用范围。其最显著的特征就是具备一个选配的弹簧驱动锥形密封,能在定位销提起后立即锁定模块的更换接口。

产品详情

  • 雄克模块化系统
    标准夹持装置可提供多种组合,适用于各种不同类型的机床
  • 所有气动模块可在系统压力为 6 bar 的情况下操作,
    无需额外的压力增强器
  • 通过短锥管定位
    极简连接接口,重复精确度< 0.005 mm
  • 荣获专利的双行程系统能够提供最大拉入力
    因此,可实现无振动的极牢固夹持
  • 适形自锁锁定功能
    即使在压力下降情况下仍可保持全抓取力
  • 无腐蚀全密封模块
    使用寿命长,工艺可靠性最高
  • 标准配置涡轮
    拉入力增大至 300%,使机床发挥最佳性能,从而提高了生产效率
  • 适用于所有 NSE3 模块的定位销尺寸能与 VERO-S NSE plus 模块完全兼容
    没有选择故障装置或操作不当的危险
  • 集成的滑块用于监控“打开”和“锁定”位置
    可用于自动化应用
  • 选配的锥形密封件
    用于保护更换接口,防止冷却剂、灰尘和碎屑进入
  • 选配传感器型号
    用于监控滑块的位置

剖视图

  1. 选配锥形密封件
  2. 雄克专利快速行程和夹持行程
  3. 增压功能,增强下拉力
  4. 全密封系统,因此绝对免维护
  5. 监控夹持滑块的“打开状态”和“锁定状态”位置
  6. 位于加压气流中的滑动轴承
  7. 深头埋头螺钉易于清洁

能与 NSE plus 138 完全兼容

NSE3 138 快换托盘模块能够与采用 NSE plus 138 模块的安装完全兼容。从而实现了模块的 1:1 互换。

对于特殊 VERO-S NSE plus

插塞可与锥形密封件进行互换

作为标准配置,NSE3 新一代产品的所有快换托盘模块均配备有集成的锥形密封件。标准插塞可随时使用锥形密封件轻松更换。

NSE-T3 138——第 3 代夹具塔模块

还也推出新一代产品——NSE-T3 138 夹具塔模块。结合极其牢固的模块使用时甚至可提供更高的切割参数。优点:提供更大的拉入力、选配锥形密封件和更长的使用寿命。

活塞与夹持滑块之间的滚动摩擦力

为了进一步增大拉入力,将滑动轴承集成到活塞上,以定位圆柱形销。从而,在最大限度减小摩擦力的同时,提高了生产效率。

下载

VERO-S NSE3 产品手册(PDF 版本,10.5 MB)
联系人

内部销售

您是否对技术、价格或交付时间有疑问?我们期待您的回复。
您的内部联系人

服务和支持

直线电话:+49-7133-103-2333
了解服务