来自单一来源的完整解决方案

全球市场上最广泛的轴系统产品组合。

无论是用于定位和运动任务,还是用于任何类型的自动化处理过程。SCHUNK 轴系统提供来自单一来源的多样化线性技术。各种标准模块可以组合成一个完整的系统。对于传动和导向概念,都有广泛的变型可供选择。

SCHUNK 提供了完整的解决方案,无论是作为单个组件还是作为轴系统。

有兴趣进一步了解吗?

告诉我们您想实现自动化的应用。我们的应用专家将与您进行讨论,并提供合适的解决方案。

电话:+49-7133-103-2929
automationsolution@de.schunk.com

 

  • 全面的咨询服务,从合适的轴技术到电机、电缆和控制器的设计
  • 预先组装的装置可以最大限度地减少安装工作量,并可以立即调试,包括调试支持

SCHUNK 轴系统的优势

  • 灵活而广泛的组合,具有不同的传动概念,例如主轴、齿形皮带、小齿轮/齿条或直线电机传动装置
  • 完整的解决方案包括电机、转接板、连接元件、电缆和控制器,直至合适的臂端工具(旋转模块、机械手、更换器等)
  • 最大的灵活性 – 任何位置都可以编程和接近。

线性龙门

线性龙门可用作 XZ 方向上各种拾放任务的解决方案。

它们主要用作装配自动化中拾取和放置部件的搬运系统以及用于机床进料的上料龙门。

空间立体龙门

空间立体龙门可用作 XYZ 方向上各种运输任务的解决方案。

它们用于机床上料、有序的零件供应和互连以及包装和码垛。

当需要更长的移动距离和更高的负载能力时,可以使用空间立体龙门。

专用轴系统

您在我们的标准产品组合中找不到合适的产品?没有问题!

我们与客户密切协调,共同开发轴系统领域的专用解决方案。

在我们的专业知识的帮助下,我们开发的解决方案远远超出我们的标准部件,例如机床专用轴系统,用以提供各种砂轮。

现场体验 SCHUNK 轴系统产品
预约 SCHUNK 产品演示,在您的公司近距离
了解产品和功能!