AGM-WZ 080
ID 1591355
- Z 向补偿: 10 mm
- 力 Fz max.: 1100 N
- 力 Fd 最大: 2200 N
- 最大弹簧力: 300 N
- IP 防护等级: 40
技术细节
| Trayecto de compensación Z [mm] | 10.0 |
|---|---|
| Ángulo de compensación [°] | ± 5 |
| Fuerza de enclavamiento retraída [N] | 1300.0 |
| Fuerza de enclavamiento desplegada [N] | 1700.0 |
| Fuerza de resorte mín. [N] | 200.0 |
| Fuerza de resorte máx. [N] | 300.0 |
| Par de arranque sin presión [Nm] | 6.0 |
| Momento de bloqueo (A+B) Mx, My [Nm] | 50.0 |
| Par de agarre Mx, My bloqueado centralmente (A+B) [Nm] | 100.0 |
| Par de bloqueo Mx, My émbolo de control (B) [Nm] | 22.0 |
| Par de agarre Mx, My émbolo de control bloqueado centralmente (B) 0 – 6 bar [Nm] | 30.0 |
| Presión de trabajo mín. [bar] | 2.5 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 6.5 |
| Presión nominal de servicio [bar] | 6.0 |
| Ajuste de la rigidez de la presión de funcionamiento mín. [bar] | 0.0 |
| Ajuste de la rigidez de la presión de funcionamiento máx. [bar] | 6.5 |
| Precisión de repetición [mm] | 0.02 |
| Repetibilidad angular [°] | 0.08 |
| Conexión del lado del robot | ISO 9409-1-80-6-M8 |
| Conexión del lado herramienta | ISO 9409-1-80-6-M8 |
| Peso [kg] | 7.2 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 60.0 |
| Consumo de fluido [cm³] | 80.0 |
| Centrado del consumo de fluido (A+B) [cm³] | 27.0 |
| Émbolo de control del consumo de fluido (B) [cm³] | 14.0 |
| Tiempo de extensión [s] | 0.3 |
| Tiempo de retracción [s] | 0.4 |
| Tiempo de bloqueo [s] | 0.05 |
| Conexiones neumáticas bloqueadas y desbloqueadas | M5 |
| Carga excéntrica máx. [mm] | 260.0 |
| Clase de protección IP | 40 |
| Momento estático máx. Mx/My [Nm] | 100.0 |
| Momento estático máx. Mz [Nm] | 100.0 |
| Máx. fuerza estática Fx/Fy [N] | 1000.0 |
| Máx. fuerza estática Fz [N] | 1100.0 |
| Momento dinámico máx. Mx/My [Nm] | 50.0 |
| Momento dinámico máx. Mz [Nm] | 75.0 |
| Fuerza Fx máx. dinámica [N] | 400.0 |
| Fuerza Fy máx. dinámica [N] | 400.0 |
| Fuerza Fz máx. dinámica [N] | 550.0 |
| Fuerza máx. Fd [N] | 2200.0 |
Máx. cargas
Desviación
Diagrama de carga AGM-WZ – estructura vertical
Diagrama de carga AGM-WZ – estrutura horizontal
Máx. cargas
Essa é a soma de todas as cargas estáticas que podem atuar na unidade de compensação.
Desviación
Diagrama de carga AGM-WZ – estructura vertical
- X 轴:
- Distancia del centro de gravedad
- Y 轴:
- Carga útil
Diagrama de carga AGM-WZ – estrutura horizontal
- X 轴:
- Distância do centro de gravidade
- Y 轴:
- Capacidade de carga
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Consumo de fluidos
Refere-se ao consumo de ar por ciclo de retração e extensão.
Sistema de guia
Guias de esferas
Monitoramento
através de interruptor magnético ou sensor de proximidade indutivo
Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Carcaça
liga de alumínio anodizado duro, peças funcionais feitas de aço temperado
Escopo de fornecimento
Unidade de compensação na variante solicitada, elementos para conexão mecânica e informações de segurança. Instruções específicas do produto podem ser baixadas em schunk.com/downloads-manuals.
Garantia
24 meses