arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PPU-E 30-H270-V100-03-PF4 Podobné zobrazení

PPU-E 30-H270-V100-03-PF4

Lineární jednotka pick & place PPU-E, Velikost: 30, elektrické, Lineární přímý pohon, Verze se 4 integrovanými ventily a 4 senzorovými připojeními, hybridní kabel

  • horizontální zdvih [osa Y]: 270 mm
  • vertikální zdvih [osa Z]: 100 mm
  • Max. užitečné zatížení: 3 kg
Koncepce pohonu Lineární přímý pohon
horizontální zdvih [osa Y] [mm] 270.0
vertikální zdvih [osa Z] [mm] 100.0
Max. hnací síla [osa Y] [N] 400.0
Jmenovitá síla [osa Y] [N] 150.0
Max. hnací síla [osa Z] [N] 550.0
Jmenovitá síla [osa Z] [N] 195.0
Max. užitečné zatížení [kg] 3.0
Opakovatelná přesnost [osa Y] [mm] 0.01
Opakovatelná přesnost [osa Z] [mm] 0.01
Max. proud [osa Y] [A] 8.0
Proud v klidu [osa Y] [A] 1.8
Max. proud [osa Z] [A] 12.0
Proud v klidu [osa Z] [A] 3.2
Min. okolní teplota [°C] 10.0
Max. okolní teplota [°C] 40.0
Vlastní hmotnost [kg] 23.0
Rozhraní systému měření zdvihu Sin/Cos 1Vss
Počet průchodů médií 4.0
Počet E-spojek na výstupním konci 4.0
Vzdálenost N (pro momentové zatížení) [mm] 73.0
Délka X [mm] 113.0
Šířka Y [mm] 335.0
Výška Z [mm] 612.1
Max. moment Mx [Nm] 24.0
Max. moment My [Nm] 6.0
Max. moment Mz [Nm] 50.0
Max. síla Fx  [N] 50.0
Max. síla Fy  [N] 400.0
Max. síla Fz  [N] 550.0
Verze se 4 integrovanými ventily ano

モデルシリーズに関する一般注意事項

安全に関するメモ
注意: 磁界! これは、特にペースメーカーや補聴器などの医療機器を装着している人に該当します。

繰り返し精度
一定の条件下で位置決めサイクルを 100 回反復した後の目標位置のばらつきとして定義されます。

周囲条件
このモジュールは主に、きれいな周囲条件で使用するために設計されています。厳しい環境下で使用するとモジュールの寿命が短くなることがあります。その場合、SCHUNKは責任を負いかねますのでご注意ください。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

レイアウトまたはコントロール計算
選択したユニットのサイズの検証が必要です。そうでないと、過負荷になる可能性があります。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

有効荷重
総重量のうち片持ちのアームに取り付けられている重量。最大許容荷重を超えると、製品寿命が短くなることに注意してください。SCHUNKでは、これに対する保証を行うことはできません。