FTS 160-12500-700
IDnr. 1598251
- Meetbereik Fx, Fy : ± 5000 N
- Meetbereik Fz: ± 12500 N
- Meetbereik Mx, My : ± 700 Nm
- Meetbereik Mz: ± 700 Nm
- IP-beschermklasse: 67
Technische gegevens
| Vlastní hmotnost [kg] | 5.1 |
|---|---|
| Třída ochrany IP | 67 |
| Rozsah měření Fx, Fy [N] | ± 5000 |
| Rozsah měření Fz [N] | ± 12500 |
| Rozsah měření Mx, My [Nm] | ± 700 |
| Rozsah měření Mz [Nm] | ± 700 |
| Rozlišení Fx, Fy [N] | 0.25 |
| Rozlišení Fz [N] | 0.5 |
| Rozlišení Mx, My [Nm] | 0.028 |
| Rozlišení Mz [Nm] | 0.021 |
| Relativní odchylka zobrazení ve vztahu k rozsahu měření | <1,0 %-fs |
| max. odchylka zobrazení Fx, Fy [N] | 50.0 |
| max. odchylka zobrazení Fz [N] | 125.0 |
| max. odchylka zobrazení Mx, My, Mz [Nm] | 7.0 |
| max. vzorkovací frekvence [Hz] | 1000.0 |
| Maximální výstupní rychlost (UDP) [Hz] | 2000.0 |
| Informace o příslušenství | Kromě snímače FTS je zapotřebí propojovací kabel a skříňka rozhraní. |
Rozměry a maximální zatížení
Rozměry a maximální zatížení
Všechny síly a momenty působící na snímač musí být ve stanoveném měřicím rozsahu.
Překročení rozsahu měření snižuje maximální počet zatěžovacích cyklů a může vést k poškození snímače. Pokud aplikace překračuje měřicí rozsah, kontaktujte nás.
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.
Přesnost měření
< 1 % hodnoty horního limitu rozsahu měření při 22 °C
Ochrana před odstřikující vodou
Standardní krytí IP67
Tělo
Hliník a nerezová ocel
Záruka
24 měsíců