Módulos paletizadores NSA plus
Módulos de paletización
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
En savoir plus et nous contacter ici.
Produits alternatifs :
Módulo de cambio rápido de pallets completamente sellado y libre de mantenimiento para el paletizado automatizado, de acero inoxidable.
Description
Avantages - Vos bénéfices
- Spécialement conçu pour la production automatisée grâce aux systèmes de détections et fonctions de levage intégrées.
Sécurité de processus maximale, également lors d'usinage lourd - Tous les modules peuvent être exploités avec une pression système de 6 bars
Pas de compresseur/surpresseur nécessaire. - Positionnement via cône court
Procédé de montage très facile ayant une répétabilité < 0,005 mm - Système de course double breveté pour des forces de traction plus élevées
Il en résulte un serrage extrêmement rigide sans vibrations - Verrouillage enveloppant, autobloquant
L'effort de plaquage est intégralement conservé même en cas de chute de pression - Les modules sont inoxydables et parfaitement étanches
Longue durée de vie et sécurité de processus maximale - Turbo intégré par défaut
Augmentation de la force de traction de 300 % pour une utilisation optimale de la puissance machine, ce qui permet d'accroître l'efficacité. - Conception extrêmement plate
Pour une exploitation maximale de la zone d’usinage - Fonction de nettoyage intégrée
Pas de copeaux ni de liquide d'arrosage sur la surface d'appui
Options et informations particulières
- Spécialisé pour la fabrication automatisée
Le module de palettisation VERO-S NSA plus garantit une précision maximale pour le chargement automatisé de machine. La très faible hauteur de construction permet de conserver un grand espace dans la zone d'usinage. La conception extrêmement robuste assure une tenue sécurisée, même pendant l'usinage lourd - Le module garantit une surface plane sans copeaux grâce à système de soufflage. Positionnés en quelques secondes, il serre avec une répétitivité de haute précision de < 0,005 mm – en toute fiabilité à tout moment. Dans le module, les détections telles que « ouvert » et « fermé » ou détection du système sont intégrées en standard.
- Tous les systèmes de détection comme ouverture/fermeture du module ou de détection de la présence de palette sont déjà inclus dans le module standard.