KSC3-K precise 125-160
Etau de serrage de base
ID 1577206
Étau serrage simple standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Avec système de mors
- Corps de base nickelé
- Compatible VERO-S
- Avec des mors réversibles, lisses
- Dimensions: 125 x 160 x 83 mm
- Force de serrage max.: 35 kN
- Couple de rotation max.: 100 Nm
- Poids: 8.7 kg
Détails techniques
| Spannerbreite [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Max. Spannkraft [kN] | 35.0 |
| Max. Drehmoment [Nm] | 100.0 |
| Gewicht [kg] | 8.7 |
Lieferumfang
Spanner, Wendebacken glatt, Betriebsanleitung; ohne Drehmomentschlüssel