GZB-S Ø3/4" Ø4 PK
Mezilehlá pouzdra s periferním chlazením
ID 217970
GZB-S Ø3/4" Ø4 PK, Mezilehlá pouzdra s periferním chlazením
- Periferně chlazená
- Uchopovací průměr: 4 mm
- O.D.-průměr: 3/4"
- Délka: 50.5 mm
Technické údaje
| Técnica | Casquillos intermedios con refrigeración periférica |
|---|---|
| Serie | GZB-S PK |
| Interfaz del portaherramientas | GZB-S Ø 3/4" PK |
| Diámetro de sujeción D1 | 4 mm |
| Diámetro exterior D2 | 3/4" |
| D3 [mm] | 24.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 50,5 mm / 2.0" |
| Longitud de proyección L1 [mm] | 50.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Peso [kg] | 0.1 |
| Longitud estándar | sí |
Modelo
Refrigeración periférica
Concentricidad
≤ 0.003 mm
Refrigeración
Con refrigeración periférica
No resistente a la refrigeración
Anillo con ranuras
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta