FF-T1 Z220-A8
Standaard adapterplaat
ID 803002
Standaard adapterplaat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Directe flens
- Voor hydraulisch aangedreven klauwplaten
- Klauwplaatzijde: Z220
- Machinezijde: ISO 702-1 Nr. 8
- Klauwplaat steekcirkel: 171.4 mm
- Steekcirkel spindel: 171.4 mm
- Hoogte: 19 mm
- Klauwplaatboring: 136.2 mm
- Gewicht: 3 kg
Technické údaje
| Klauwplaatzijde | Z220 |
|---|---|
| Machinezijde | ISO 702-1 Nr. 8 |
| Klauwplaat steekcirkel [mm] | 171.4 |
| Steekcirkel spindel [mm] | 171.4 |
| Hoogte [mm] | 19.0 |
| Klauwplaatboring [mm] | 136.2 |
| Gewicht [kg] | 3.0 |
Levering
Adapterplaat, bevestigingsschroeven