arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSH3-LH 100

KSH3-LH 100

Hydraulische 2-Backen-Kraftspannblöcke

Ident.-Nr. 1463175

Hydraulischer Kraftspannblock Standard

Produktmerkmale:
  • 2-Backen-Kraftspannblock
  • Zentrisch spannend
  • Langhub
  • Grundbacken: Spitzverzahnung und Kreuzversatz
Technische Daten:
  • Abmessungen: 100 x 100 x 74,2 mm
  • Spannkraft bei max. Betriebsdruck: 16 kN
  • Hub pro Backe: 6 mm
  • Max. Backenhöhe: 60 mm
  • Wiederholgenauigkeit: 0.01 mm
  • Betriebsdruck: 10 - 120 bar
  • Übersetzungsvolumen pro Doppelhub: 30 cm³
  • Schließ-/Öffnungszeit: 1 s
  • Gewicht: 5 kg
죠당 스트로크 [mm] 6.0
최대 작동 압력에서의 클램핑 포스 [kN] 16.0
최소 작동 압력 [bar] 10.0
최대 작동 압력 [bar] 120.0
바이스의 반복 정확도 [mm] 0.01
최대 죠 높이 [mm] 60.0
거리 H [mm] 16.0
오일 소모/이중 스트로크 [cm³] 30.0
닫힘시/열림시 시간 [s] 1.0
중량 [kg] 5.0

제공 범위
클램핑 포스 블록, 시스템 죠 및 클램핑 포스 블록용 고정 스크류, 커버 플러그, 피팅 스크류, 클램핑 슬리브, 사용 설명서

클램핑 포스
클램핑 포스는 최대 압력, 거리 "H"에서 죠에 발생하는 개별적 포스의 산술적 합계입니다.

바이스의 높이 공차
±0.04 mm.
동일한 높이의 클램핑 포스 블록은 요청할 경우에 제공됩니다.

반복 정밀도
100번의 연속 스트로크 후에 끝 위치의 결과가 분산됩니다.

유지보수 및 수리
TANDEM 바이스를 유지 관리를 위해서는 특수 그리스 LP 410을 사용해야 합니다(ID 0184213).