arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PGS3

PGS3

Pneumatische klemkrachtblokken met 2 klauwen
Étau de serrage automatique à 2 mors actionnés pneumatiquement avec interface VERO-S pour l'usinage automatisé de petites pièces. Disponible avec course de serrage standard et course longue.

Avantages - Vos bénéfices

  • Plateau de console intégré
    Fixation directe sur des tables de machine, des têtes de division ainsi que sur des modules de serrage VERO-S avec protection anti-rotation
  • Prêt pour une utilisation immédiate
    Grâce aux raccordements pneumatiques latéraux sur l'étau de serrage automatique
  • Corps de base en aluminium léger
    Tout à fait compatible avec un usinage facile et une automatisation simple
  • Conception à faible hauteur
    Exploitation maximale de l'espace machine et grande rigidité du système
  • Contour extérieur optimisé
    Pour une accessibilité latérale améliorée et une chute de copeaux optimale
  • Forme carrée
    Idéale pour l'usinage sur 6 faces en deux montages sur les machines 4 axes
  • Grand rendement du système de rampe forcée
    Fiabilité du processus de serrage grâce à des forces de serrage élevées
  • Bloc de force de serrage de précision et à crémaillère pour les exigences de qualité les plus élevées
    Permet d'obtenir d'excellents résultats d'usinage
  • Support de mors optimal grâce à un guidage des mors de base très long
    Assure des forces de serrage très élevées sur une longue durée de vie

Options et informations particulières

  • Perfection et fiabilité pour un chargement simple et automatisé de la machine
    Le TANDEM PGS3 est le nouvel étau de serrage pneumatique compact pour l'usinage automatique de petites pièces. En matière de précision et d'efficacité du serrage, ce concentré de puissance qui nécessite peu d'entretien se distingue, malgré sa petite taille, par une longue course de mors, une force de serrage remarquable et une grande précision de répétabilité.
  • L'étau de serrage automatique offre de multiples possibilités de fixation sur la table de machine, sans nécessiter de plaque interface supplémentaire. Le TANDEM PGS3 peut être fixé directement sur les tables de machine, les diviseurs ou les modules de serrage VERO-S NSL3 150 de SCHUNK dans les centres d'usinage. Sa conception compacte permet une utilisation maximale de l'espace de travail.