arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA-S plus 2.0 160-42 D4-VP2

ROTA-S plus 2.0 160-42 D4-VP2

Placa de torno manual com troca rápida de castanhas

N.º de identificação 819141

Placas de torno manuais padrão

Características do produto:
  • Mandril de cunha de 3 castanhas
  • Sistema de troca rápida de castanhas
  • Através do orifício: 42 mm
  • Suporte do fuso: ISO 702-2 Nr. 4
  • Interface de castanha: Serrilhado em ângulo
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 6.5 mm
  • Passo dos dentes: 4.8 mm
  • Força de fixação máx.: 65 kN
  • Máx. torque: 80 Nm
  • Velocidade de rotação máx.: 5400 1/min
  • Peso: 10.3 kg
Tipo di mandrino ISO 702-2
Dimensioni del mandrino Nr. 4
Dentatura Dentatura inclinata
Numero di giri max. [1/min] 5400.0
Forza di serraggio max. [kN] 65.0
Coppia max. [Nm] 80.0
Corsa/griffa [mm] 6.5
Passo tra i denti [mm] 4.8
Altezza H con flangia [mm] 85.5
Peso [kg] 10.3

La fornitura comprende
Mandrino, 1 kit di griffe base con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di azionamento e istruzioni per l'uso