arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA TB2 1000-560 LH Z700-SV90°

ROTA TB2 1000-560 LH Z700-SV90°

Mandrin tout à l'avant pneumatique à 3 mors avec de course double

ID 818346

Scorte limitate
Mandrins de tour automatiques pneumatiques

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à 3 mors à rampe
  • Système de double course
  • Perçage: 560 mm
  • Support de broche: Z700
  • Côté mandrin: 560 mm (22.05")
  • Côté machine: 560 mm (22.05")
  • Interface des mors: 3/32" x 90° Nut 30H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 25.4 mm
  • Mouvement rapide par mors: 15 mm
  • Course de serrage par mors: 10.4 mm
  • Force de serrage max. à 6 bars: 240 kN
  • Pression d'actionnement max.: 3 - 8 bar
  • Vitesse de rotation max.: 500 1/min
  • Poids: 1000 kg
Taille de broche Z700
Denture 3/32" x 90°
Vitesse de rotation max. [1/min] 500.0
Force de serrage max. (à 6 bars) [kN] 240.0
Pression d'utilisation min. [bar] 3.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 8.0
Course/mors [mm] 25.4
Mouvement/mors rapide [mm] 15.0
Course de serrage/mors [mm] 10.4
Consommation d'air par course à 6 bar [l] 57.4
Moment d'inertie [kgm²] 161.0
Poids [kg] 1000.0

Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T avec vis, boulons de fixation du mandrin, raccords coudés G 3/8 sur la bague de vannde contrôle directionnelle, douilles de jonction à l'unité de commande électropneumatique, rondelle, un manuel d'utilisation ; sans support de fixation de bague de distribution, sans mors rapportés