arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NCE 210-66 Z170-SV90°

ROTA NCE 210-66 Z170-SV90°

Chuck automático de 3 garras con orificio de paso

N.º de identificação 808020

Plato automático para torno estándar con paso de barra

Propiedades del producto:
  • Plato automático para torno de peso reducido
  • Paso de barra: 66 mm
  • Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • Interfaz de garras: 1/16" x 90° Nut 17H7
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 4.2 mm
  • Carrera del pistón: 18 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 100 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 38 kN
  • Revoluciones máx.: 5000 1/min
  • Peso: 15 kg
Type de broche ISO 702-4
Taille de broche Nr. 6 (Z170)
Denture 1/16" x 90°
Vitesse de rotation max. [1/min] 5000.0
Force de serrage max. [kN] 100.0
Force d'actionnement max. [kN] 38.0
Course/mors [mm] 4.2
Course du piston (H) [mm] 18.0
Moment d'inertie [kgm²] 0.08
Poids [kg] 15.0

Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T avec vis, mandrin vise de fixation, clé de fixation pour anneau de broche rotatif, rondelle et manuel d'utilisation