arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCF plus 2 185-52 Z140-SV90°

ROTA NCF plus 2 185-52 Z140-SV90°

Mandrin automatique avec passage au centre et cycle de contraintes compensation

ID 854106

Mandrini autocentranti standard con foro passante

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
  • Sistema di compensazione della forza centrifuga
  • Foro passante: 52 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
  • Interfaccia ganasce: 1/16" x 90° Nut 14H7
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 5.3 mm
  • Corsa del pistone: 20 mm
  • Forza di serraggio max.: 72 kN
  • Forza di azionamento max: 30 kN
  • Numero di giri max.: 6000 1/min
  • Peso: 14 kg
Tipo di mandrino ISO 702-4
Dimensioni del mandrino Nr. 5 (Z140)
Dentatura 1/16" x 90°
Numero di giri max. [1/min] 6000.0
Forza di serraggio max. [kN] 72.0
Forza di azionamento max [kN] 30.0
Corsa/griffa [mm] 5.3
Corsa del pistone (H) [mm] 20.0
Momento di inerzia [kgm²] 0.063
Peso [kg] 14.0

Scope of delivery
Chuck, T-nuts with screws, chuck mounting screws, and operating manual