ROTA HSH
3-Backen Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung
3-Backen-Kraftspannfutter mit extra großem Backenhub, um ideal über Störkonturen hinweg zu spannen.
Popis
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 극단적으로 큰 죠 스트로크
공작물의 간섭 윤곽을 가로지르는 클램핑 가능 - 관통 구멍 포함
관통 구멍으로 공작물의 카운터싱크 가능 - 통합형 표준 상부 죠 인터페이스
방대한 구성의 표준 상부 죠 이용 가능 - 원심력 보정 옵션 선택 가능
따라서 높은 가공 속도를 낼 수 있습니다. - 표준 유압 실린더로 충분한 척 구동
일반적인 경우 기계의 기존 클램핑 실린더의 이용 가능 - 기능 부품의 모든 면을 경화 및 연마 처리
긴 서비스 수명 보장
옵션 및 특별 정보
- 죠 스트로크가 극단적으로 큰 레버 척
레버 척 ROTA HSH는 극단적으로 긴 죠 스트로크를 처리합니다. 이러한 척 디자인은 공작물의 간섭 윤곽을 가로지르는 클램핑에 매우 적합합니다. 요구되는 죠 스트로크는 고객의 요구 사항에 최적 적용됩니다. 각도 레버는 축의 구동력을 죠의 방사형 클램핑 이동으로 변환합니다.