BFS-SC M20-50
Stabilisatoren
ID 1471464
Werkstückdirektspannsystem Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Schraubenbefestigung für Teleskop-Klemmeinheit
- Direkte Befestigung der Spannkugel über dem Schraubengewinde
- Gewinde: M20
- Schraubenlänge: 50 mm
- Gewicht: 0.3 kg
Technické údaje
| Gewinde | M20 |
|---|---|
| Schraubenlänge [mm] | 50.0 |
| Gewicht [kg] | 0.3 |
Lieferumfang
Spannkugel