PAL A-V4 159 x 159
Spannpaletten ohne Spannmittel
Ident.-Nr. 1327424
Spannpalette Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Oberseite zur kundenseitigen Fertigbearbeitung
- Unterseite 1fach Spannbolzen SPx 40 und 4fach Zylinderstifte
- Abmessungen: 159 x 159 x 25 mm
- Material: Aluminium
- Planparallelität: 0.05 mm
- Gewicht: 2.2 kg
Technické údaje
| Länge [mm] | 159.0 |
|---|---|
| Breite [mm] | 159.0 |
| Höhe H [mm] | 25.0 |
| Werkstoff | Aluminium |
| Planparallelität [mm] | 0.05 |
| Gewicht [kg] | 2.2 |
Lieferumfang
Spannpalette, Spannbolzen, Aluminium-Handgriffe, Zylinderstifte, Schraube