SPB 40-K
Spannbolzen
Ident.-Nr. 432370
Spannbolzen Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Standard Spannbolzen
- Positionierbolzen
- Rostfreier Stahl
- Verkürzte Schraube
- Haltekraft M10: 35 kN
- Gewicht: 0.3 kg
Technische Details
| Houdkracht M10 [kN] | 35.0 |
|---|---|
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Variantuitvoering | Positioneerpen |
| Gewicht [kg] | 0.3 |
Levering
Klempennen inclusief korte bevestigingsschroef