arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
DPZ-plus 160-1-EX Podobné zobrazení

DPZ-plus 160-1-EX

Utěsněné univerzální chapadlo

ID 1315526

Utěsněné univerzální chapadlo DPZ-plus, Velikost: 160, pneumatický, v explozivzdorné verzi

  • Zdvih na čelist: 16 mm
  • Zavírací síla: 5700 N
  • Otevírací síla: 5880 N
  • Max. okolní teplota: 90 °C
Zdvih na čelist [mm] 16.0
Zavírací síla [N] 5700.0
Otevírací síla [N] 5880.0
Uzavírací síla (u prstů o délce 0 mm) [N] 6550.0
Otevírací síla (u prstů o délce 0 mm) [N] 6750.0
Vlastní hmotnost [kg] 7.9
Doporučená hmotnost obrobku [kg] 28.5
Objem válce na dvojitý zdvih [cm³] 520.0
Min. provozní tlak [bar] 2.5
Max. provozní tlak [bar] 6.0
Jmenovitý provozní tlak [bar] 6.0
Min. tlak vnitřního ofuku [bar] 0.2
Max. tlak vnitřního ofuku [bar] 0.5
Doba zavření [s] 0.6
Doba otevření [s] 0.6
Max. přípustná délka prstu [mm] 125.0
Max. přípustná hmotnost jednoho prstu [kg] 3.0
Třída ochrany IP 67
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 90.0
Opakovatelná přesnost [mm] 0.02
Čistota místnosti třída ISO 14644-1 5
Stav certifikace Třída čistého prostoru ISO 14644-1 1999
Průměr D [mm] 238.6
Výška Z [mm] 93.0
Max. moment Mx [Nm] 130.0
Max. moment My [Nm] 135.0
Max. moment Mz [Nm] 100.0
Max. axiální síla Fz max. [N] 3225.0
ATEX verze ano
Upozorňujeme, že aby bylo dosaženo třídy krytí IP 67, musí mít chapadlo další hadici pro odvětrávání nebo přípojku stlačeného vzduchu. Podrobné informace jsou uvedeny v příručce k montáži a provozu. Další možností je slinutý filtr (součástí dodávky) namontovaný na přípojce stlačeného vzduchu na ochranu před průnikem nečistot > 0,12 mm. Tím se však snižuje třída ochrany na IP 54.
Dosažení plné uchopovací síly může trvat několik stovek uchopovacích cyklů (jak je uvedeno v tabulce s údaji).

Obecné pokyny k řadě

Délka prstu
se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy. Maximální přípustná délka prstů bude platit, dokud nebude dosaženo jmenovitého provozního tlaku. S vyššími tlaky je nutno zkrátit délku prstů v poměru ke jmenovitému provoznímu tlaku.

Poznámka - těsnost
Upozorňujeme, že aby bylo dosaženo třídy krytí IP 67, musí mít chapadlo další hadici pro odvětrávání nebo přípojku stlačeného vzduchu. Podrobné informace jsou uvedeny v příručce k montáži a provozu. Další možností je slinutý filtr (součástí dodávky) namontovaný na přípojce stlačeného vzduchu na ochranu před průnikem nečistot > 0,12 mm. Tím se však snižuje třída ochrany na IP 54.

Uchopovací síla
je aritmetický součet individuální síly vyvinuté na každé chapadlo ve vzdálenosti P (viz obrázek)

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.

Hmotnost obrobku
se vypočítá jako silové uchopování se součinitelem statického třetí 0,1 a bezpečnostním faktorem 2 proti vyklouznutí obrobku při zrychlení v důsledku gravitace g. V případě uchopení s tvarovým stykem jsou přípustné významně vyšší hmotnosti obrobku

Zavírací a otvírací časy
jsou doby pohybu výhradně základních čelistí bez prstů chapadla specifických pro danou aplikaci. Spínací časy ventilů, čas pro naplnění hadice nebo reakční časy PLC nejsou zohledněny a proto se musí brát v úvahu, když se vypočítávají časy cyklů.

Princip fungování
Kinematika klínového háku

Materiál těla
Hliníková slitina, eloxovaná

Materiál základních čelistí
Ocel

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Záruka
36 měsíců

Parametry životnosti
na vyžádání

Rozsah dodávky
Středicí objímky, středicí čepy, O-kroužky pro přímé připojení, montážní pokyny (provozní příručka s prohlášením o zapracování je k dispozici online)

Zařízení udržující upínací sílu i v případě výpadku médií
možné s využitím verze s mechanickým udržováním uchopovací síly nebo tlakovým ventilem SDV-P