DPZ
Utěsněné univerzální chapadlo
Tento výrobek je výrobkem SCHUNK Classic.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
Alternativní produkty:
I přesto, že odolává vysokému momentovému zatížení základních čelistí, splňuje toto uzavřené středicí chapadlo se 3 prsty požadavky dle IP67 a neumožňuje vniknutí žádných látek z pracovního prostředí do jeho vnitřního prostoru.
Popis
Výhody – Přínos pro Vás
- Břitové těsnění na vnějším kruhovém vedení
pro trvale bezpečné utěsnění chapadla - Utěsněné 3prsté středicí chapadlo
soulad s požadavky dle IP 67 - Přívod vzduchu pomocí bezhadicového přímého přípojení nebo šroubových připojení
pro flexibilní dodávku tlaku ve všech automatizovaných řešeních - Kompaktní rozměry
pro minimalizaci rušivých kontur při manipulaci
Možnosti a zvláštní informace
- Verze s udržování uchopovací síly AS / IS
Verze s mechanickým udržováním uchopovací síly zajišťuje minimální uchopovací sílu také v případě poklesu tlaku. Tato síla působí jako zavírací síla u verze AS / S a jako otevírací síla u verze IS. - Otvírací síly pro DPZ/DPG jsou určeny na hodnotu 4 bary pro stlačený vzduch. DPZ/DPG mohou být provozovány s tlakem maximálně 4 bary, pokud se užívají pro vnitřní uchopení!
- Poloha prstu
možnost monitorování magnetickými a/nebo indukčními přibližovacími snímači - Používejte tento uchopovač pouze pro výměnné objednávky. U nových konstrukcí použijte laskavě následný uchopovač. Ochotně vám poradíme, neváhejte se na nás obrátit.