arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NCO

ROTA NCO

动力车床卡盘,无通孔
通用 3 卡爪动力卡盘,密封性能出色,长卡爪行程,集成介质引线。

SCHUNK 고객이 얻는 혜택

  • 최고 품질 요건을 충족하는 정밀 웨지후크 파워 선반 척
    뛰어난 기계가공 지원
  • 고효율의 쐐기 후크 시스템
    높은 고정력으로 인한 공정을 신뢰할 수 있는 클램핑
  • 베이스 죠 가이드가 매우 길기 때문에 O.D. 및 I.D. 클램핑을 위한 최적의 죠 지원
    긴 서비스 수명으로 높은 고정력 실현
  • 최적화된 윤활 시스템
    지속적으로 높은 고정력 보장
  • 높은 죠 고정력에서 최장 죠 스트로크
    간섭 윤곽 위 공작물의 견고하고 가변적인 클램핑
  • 와이퍼 스트립, 씰 및 밀봉된 스루홀을 통해 표준으로 절삭유 및 칩에 대해 밀폐
    수직 선반에서 사용에 특히 적합
  • 표준 옵션으로 척 본체에 통합된 미디어 피드 스루(냉각수 또는 에어)
    적용분야에 따른 유연성
  • 낮은 높이의 설계
    기계 공간의 최대 사용 및 시스템의 최대 강성
  • 표준 형태의 1.5mmx60° 및 1/16"x90°의 미세 톱니 포함 베이스 죠
    상부 죠 범위의 뛰어난 유연성
  • 기능 부품의 모든 면을 경화 및 연마 처리
    긴 서비스 수명 보장

옵션 및 특별 정보

  • 쐐기 후크 파워 척은 먼지와 칩으로부터 안전하게 보호됩니다. ROTA NCO 기술은 수직 선반은 물론 수평 선반의 적용분야에서 최고의 정밀도와 수명을 보장합니다. 긴 죠 스트로크는 간섭 윤곽 주위로 클램핑을 가능하게 합니다.
  • 미디어 피드 스루 때문에 ROTA NCO 척은 다목적 척으로 쓰입니다. 중앙 냉각수 통로 또는 에어 피드 스루가 기본 옵션으로 척 본체에 이미 장착되어 있습니다.