arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
Système de serrage de la réhausse

Système de serrage de la réhausse

Système de serrage de la réhausse
Des extensions pour augmenter le temps d'usinage et l'accessibilité de la broche machine.

Avantages - Vos bénéfices

  • Système modulaire SCHUNK
    Très large combinaison de produits standard compatibles avec différents types de machines
  • Positionnement via cône court
    Procédé de montage très facile ayant une répétabilité < 0,005 mm
  • Une taille de tirette de bridage constante pour tous les modules NSE3 et 100 % compatible avec les modules VERO-S NSE plus
    Aucun risque de confusion ou d'utilisation incorrecte

Options et informations particulières

  • Les extensions de SCHUNK sont des consoles avec interface VERO-S qui sont déjà préparées pour les dispositifs de montage de serrage de la gamme de produits KONTEC. L'objectif de cette extension est de surélever le moyen de serrage pour l'éloigner de la table d'usinage, augmenter le temps de fonctionnement d'usinage par une densité de chargement plus élevée, ainsi qu'une meilleure accessibilité de la broche machine aux pièces à usiner.