SVSL 21-12 PVC-G
Příslušenství pro standardní vakuovou upínací techniku
ID 1487805
Příslušenství pro standardní vakuovou upínací techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Vakuová hadice
- Vhodné pro všechny maticové desky i vakuové jednotky SVAGG-6 a SVAGG-8
- O.D.-průměr: 21 mm
- Vnitřní průměr: 12 mm
- Tlakový rozsah: -0.95 - 10 bar
- Provozní teplota: -20 - 65 °C
- Materiál: PVC
Technické údaje
| Presión de trabajo mín. [bar] | -0.95 |
|---|---|
| Presión de trabajo máx. [bar] | 10.0 |
| Material | PVC |
| Diámetro exterior [mm] | 21.0 |
| Diámetro interior [mm] | 12.0 |
| Temperatura mínima de funcionamiento [°C] | -20.0 |
| Temperatura máxima de funcionamiento [°C] | 65.0 |
Material suministrado
Tubo de vacío