arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
LM 200-H100 Vergelijkbare illustratie

LM 200-H100

IDnr. 314073

Op voorraad
Universele lineaire module LM, Maatuitvoering: 200, pneumatisch, Cilinders met zuigerstang, Spelingvrije, voorgespannen kruisrolgeleiding

  • Max. slag: 100 mm
Stroke [mm] 100.0
extend force [N] 482.0
retracted force [N] 415.0
Repeat accuracy [mm] 0.02
Piston diameter [mm] 32.0
Bar diameter [mm] 12.0
Min. operating pressure [bar] 3.0
Max. operating pressure [bar] 8.0
Nominal operating pressure [bar] 6.0
Cylinder volume/10 mm per double stroke [cm³] 8.04
Overall length [mm] 324.0
IP protection class 40
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 60.0
Cleanroom class ISO 14644-1:1999 6
Weight [kg] 5.0
Drive concept Piston rod cylinders
Length X [mm] 324.0
Width Y [mm] 80.0
Height Z [mm] 75.0
Moment Mx max. [Nm] 72.0
Moment My max. [Nm] 90.0
Moment Mz max. [Nm] 45.0
Clearance N (for moment load) [mm] 56.5
Max. axial force Fz max. [N] 2170.0

产品系列的常规说明

重复精度
定义为 100 个连续回转循环后极限位置分布。

行程时间
为滑块或基体的纯移动时间。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。

行程
为装置的最大额定行程。通过减振器可在两侧缩短行程。

设计或控制算法
对于本装置的配置或控制计算,我们建议采用我们的 Toolbox 软件,可从网上下载。 为了防止发生过载,绝对有必要对选定的装置进行验证。

环境条件
模块主要在清洁的环境条件下使用。请注意:如果模块用于恶劣环境条件下,则可能会缩短其使用寿命,而 SCHUNK 不承担此类责任。详细信息,请咨询我们。

外壳材料
铝合金,阳极氧化

导轨
无背隙、预加载的交叉滚子导轨

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

标配范围
减振器和接近开关驱动器

保修期
24 个月

使用寿命特性
根据要求