arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA-S plus 500-162 C8-SFG

ROTA-S plus 500-162 C8-SFG

Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem

IDnr. 814251

Levertijd op aanvraag
Standaard handmatige klauwplaten

Productkenmerken
  • 3-voudige tandlat klauw
  • Klemsnelwisselsysteem
  • Doorgaand gat: 162 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-3 Nr. 8
  • Kleminterface: Hoekvormige vertanding
Technische gegevens
  • Slag per klem: 12 mm
  • Tandsteek: 8.5 mm
  • Max. opspankracht: 270 kN
  • Max. koppel: 320 Nm
  • Max. draaisnelheid: 1500 1/min
  • Gewicht: 175 kg
Spindeltyp ISO 702-3
Spindelgröße Nr. 8
Verzahnung Schräge Verzahnung
Max. Drehzahl [1/min] 1500.0
Max. Spannkraft [kN] 270.0
Max. Drehmoment [Nm] 320.0
Hub/Backe [mm] 12.0
Zahnteilung [mm] 8.5
Eigenmasse [kg] 175.0

Lieferumfang
Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Betätigungsschlüssel, Ringschraube und Betriebsanleitung