TRIBOS-M ER 25 Ø2x25.5
Polygonale gereedschapshouders
IDnr. 1356634
Dit product wordt stopgezet en zal slechts een beperkte tijd beschikbaar zijn.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Ontdek het nu
Dit product kan alleen online worden aangevraagd.
TRIBOS-M ER 25 Ø2x25.5, Gereedschapshouders
- Polygonale gereedschapshouders
- Reeksen: TRIBOS-Mini
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: ER 25
- Klemdiameter: 2 mm
- Uitstekende lengte: 33 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,01 mm op 2,5 x D
- Min. draaimoment: 1 Nm
Technische gegevens
| Technologie | Polygonale gereedschapshouders |
|---|---|
| Reeksen | TRIBOS-Mini |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | ER 25 |
| Standaard voor gereedschapshouder | ISO 15488-A |
| Klemdiameter D1 | 2 mm |
| ER-klemformaat | ER 25 |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 10.0 |
| L [mm] | 59.5 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 33 mm / 1.3" |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 25.5 |
| G | M8x1 |
| Min. draaimoment [Nm] | 1.0 |
| Gewicht [kg] | 0.25 |
Compatibel met alle conventionele ER-klemmoeren
Deze productvarianten zijn geschikt voor zowel frees- als draaicentra
Deze productvarianten zijn geschikt voor zowel frees- als draaicentra
Variant
Draaisymmetrisch ontwerp
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,01 mm op 2,5 x D
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Diepteaanslag verkrijgbaar als accessoire
Kegeluitvoering
ER-kegel conform vorm A DIN-6388
Extra ER-kegeluitvoering op aanvraag beschikbaar
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar