ROTA-S plus 2.0 200-52 A5-VP2
Manual lathe chuck with quick jaw change
ID 819192
Mandrini a serraggio manuale standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
- Sistema cambio rapido ganasce
- Foro passante: 52 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 5
- Interfaccia ganasce: Dentatura inclinata
- Corsa per griffa: 7 mm
- Passo tra i denti: 4.8 mm
- Forza di serraggio max.: 100 kN
- Coppia max.: 120 Nm
- Numero di giri max.: 4800 1/min
- Peso: 19.3 kg
Technical details
| Tipo di mandrino | ISO 702-1 |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Nr. 5 |
| Dentatura | Dentatura inclinata |
| Numero di giri max. [1/min] | 4800.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 100.0 |
| Coppia max. [Nm] | 120.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 7.0 |
| Passo tra i denti [mm] | 4.8 |
| Altezza H con flangia [mm] | 100.3 |
| Peso [kg] | 19.3 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- X-axis:
- n [min-1]
- Y-axis:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
STF 200
- yellow
-
SFA 200
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, 1 kit di griffe base con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di azionamento, golfare e istruzioni per l'uso