SFL
Miniatuur zwenkvleugel
Miniatuur-zwenkeenheid met schoepen voor lichte zwenktaken tot 180°
説明
优势 - 您将获益
- 紧凑设计
由于采用立方体设计,若干模块可靠近彼此安装 - 旋转角度 0 -180°,灵活可调
导致应用广泛 - 旋转角度微调
终端位置敏感调整 - 功能强大
采用带液压减振器型,可达到均匀且较大的质量和惯性 - 使用寿命长,同步卓越
由于工作面机加工
选件和特殊信息
- 采用创新性逆止概念可将 SFL 旋转单元的终端位置设置在 0° 至 180°之间的任何位置。
- 食品级润滑脂
该产品标配食品级润滑剂。尚未完全符合 EN 1672-2:2020 标准的要求。根据操作手册中的润滑信息,相关的 NSF 证书可在 https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp 获取。滚动轴承、直线导轨或减震器等部件不提供食品级润滑版本。