SINO-R의 경우, SCHUNK는 확장 기술에 기반하여 다양한 용도로 사용하는 만능 툴홀더를 제공합니다. 품질 및 다목적성 관점에서 SINO-R 확장 툴홀더는 Weldon, Whistle Notch 또는 ER 콜릿 척과 같은 기 전동 툴홀더와 비교할 때 특히 강력합니다. SINO-R은 대용량 절삭 뿐만 아니라 나사산 밀링, 드릴링 및 절삭에 매우 적합합니다.
당사의 성능 보장. 귀사의 이점
클램핑 포스, 강성 및 감쇠 간의 비율이 최적화됨
간단한 툴 교환
중간 슬리브로 인한 다목적 클램핑 범위
시중에서 판매하는 모든 툴 섕크 유형을 클램핑할 수 있습니다.
When clamped, the tool transfers torques of up to 800 Nm (tool shank Ø 32 mm/shank quality h6)
Prostřednictvím SINO-R nabízí značka SCHUNK rozpínací držák nástrojů na bázi expanzní technologie. Řada SINO-R je bezkonkurenčním řešením z hlediska kvality a produktivity v oblasti frézování závitů díky třem konkrétním charakteristikám: vysoká radiální tuhost, která zabraňuje vychýlení nástroje. Vyšší přenos krouticího momentu pro plné využití výkonu nástroje. A excelentní tlumení vibrací, které produkuje nejlepší povrchy bez stop po chvění.