arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SG5A-B 125-44.5-33

SG5A-B 125-44.5-33

5-axis jaws

ID 1374778

Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors 5 axes, mobile
  • Compatible avec: KSC3-K 125
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 125 x 44.5 x 33 mm
  • Poids: 0.9 kg
Largeur [mm] 125.0
Profondeur [mm] 44.5
Hauteur [mm] 33.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 0.9

Etendue de la livraison
Mors du système, vis de fixation ; sans mors rapportés