PVP-L30-22 630x315
標準マグネットクランピング技術用アクセサリー
IDnr. 1358590
標準マグネットクランピング技術用アクセサリー
特長:
特長:
- 14極プレート
- 輪郭・特殊形状のミーリング加工用。
- テクノロジー: パラレルポール
- 適合タイプ: MFPS-A1-L30 630 x 315
- 寸法: 630 x 315 x 22 mm
- 磁極間隔: 30 mm + 10 mm
- 重量: 26 kg
Technische gegevens
| Length [mm] | 630.0 |
|---|---|
| Width [mm] | 315.0 |
| Height [mm] | 22.0 |
| Weight [kg] | 26.0 |
Scope of delivery
Pole plate, fastening screws