arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PVF 70-30 Vergelijkbare illustratie

PVF 70-30

Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie

ID 422993

Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie

Productkenmerken
  • Vaste poolverlengingen PVF 70
  • Met doorboring en M10-schroef.
  • Technologie: Vierkante stang
Technische gegevens
  • Afmetingen: 70 x 70 x 30 mm
  • Poolschroefdraad: M10
  • Voor poolmaat: 70 x 70 mm
Lengte [mm] 70.0
Breedte [mm] 70.0
Hoogte [mm] 30.0
Ø D1 [mm] 17.0
Ø D2 [mm] 11.0

Levering
Poolverlenging, bevestigingsschroef