arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ISST-SMPL 400x300x3 SFM

ISST-SMPL 400x300x3 SFM

Accessoires voor standaard vacuümopspantechnologie

ID 1487786

Accessoires voor standaard vacuümopspantechnologie

Productkenmerken
  • Steunplaat
  • Voor het bewerken van werkstukken met FlexMat.
  • Zonder sluitmagneten
  • Geschikt voor matrixplaten SMPL 400 x 300 x 28
Technische gegevens
  • Afmetingen: 400 x 300 x 3 mm
  • Gewicht: 1.4 kg
Lengte [mm] 400.0
Breedte [mm] 300.0
Hoogte [mm] 3.0
Gewicht [kg] 1.4

Levering
Steunplaat, dichtingsstrip (gelijmd), verzonken schroeven